Conduit Cap 120x40, black
0.0.411.33

Conduit Cap 120x40, black

0.0.411.33

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/41133
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Conduit Cap 120x40, black
0.0.411.33

Attributen

Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 24 g
ESD
ESD-safe = No
Conduit Cap 120x40, black
0.0.411.33

Details

a = 120 mm  b = 40 mm  c = 4 mm
The Caps are for use with the modular conduit system.
Rounded coverings for profile edges and end face closures for conduits and operating consoles, which eliminate deburring.
Self-Tapping Screws DIN 7981 St 4.2x9.5 are recommended for securing Conduit Caps.
Conduit Cap 120x40, black
0.0.411.33

Accessoires/service

Self-Tapping Screw DIN 7981 St 4.2x9.5, bright zinc-plated
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
8.0.000.13
Conduit Cap 120x40, black
0.0.411.33

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090