Heeft u nog geen account?
RegistrerenMeld u aan om deze functie te kunnen gebruiken
Onderdelenlijst importeren
Winkelmandhistorie
CAD-downloadcenter (0)
Ontdek de grote diversiteit van de item productwereld. Al meer dan 30 jaar vertrouwen ingenieurs wereldwijd op item producten omdat alles in elkaar past. De modulaire componenten kunnen vrijwel onbeperkt worden gecombineerd. Zo kunnen uw ideeën werkelijkheid worden.
Ontdek de grote diversiteit van de item productwereld. Al meer dan 30 jaar vertrouwen ingenieurs wereldwijd op item producten omdat alles in elkaar past. De modulaire componenten kunnen vrijwel onbeperkt worden gecombineerd. Zo kunnen uw ideeën werkelijkheid worden.
Het item modulaire systeem is de oplossing voor alle constructieve taken in de bouw van machines en bedrijfsmiddelen. De toepassingen variëren van eenvoudige frames tot volledig geautomatiseerde productielijnen.
Het werkpleksysteem voor de handmatige productie: Perfecte ontwerpen voor handmatige werkplekken in industrie en bedrijfsleven - met het werkpleksysteem van item kunnen alle taken in de handmatige productie optimaal worden uitgevoerd.
D30 - het profielbuissysteem voor de snelle, veeleisende en oplossingsgerichte productieapparatuur. Dus precies dat wat nodig is om de succesvolle Japanse concepten in uw fabriekshallen te realiseren, om productieprocessen voortdurend te optimaliseren en zodoende de kosten te verlagen.
Of het nu gaat om een groot platform, een omlopend montageplatform of een eenvoudig onderhoudsplatform - het trappen- en platformsysteem maakt werken op de gewenste hoogte mogelijk. Omdat ons trappen- en platformsysteem compatibel is met het item modulaire systeem, is het complete assortiment van toebehoren met beschermende hekken, deuren, profielen, vloerelementen etc. ook hiervoor beschikbaar.
Buiten rechtlijnig, binnen vol met nuttige details: De XMS-serie biedt alles wat voor de modulaire seriebouw wordt verlangd.
Het scheidingswandsysteem van item voldoet aan alle eisen voor een uitgebreide machinebeveiliging. Het is consistent modulair opgebouwd uit componenten van de MB-systeemmodules en kan specifiek worden aangepast aan de machine en de vereiste bescherming.
Het item automatiseringssysteem vormt een omvattende complete oplossing voor de lineaire techniek. Het biedt kant-en-klare lineaire eenheden die met aandrijfelementen, sleeën en toebehoren worden geleverd. Installeren en aan de slag - zo eenvoudig kan automatisering zijn.
Van robotcel tot uitbreidbare robottafels tot mobiele robotwagens voor cobots: Bij item vindt u de optimale oplossing.
Ontdek onze nieuwste innovaties in een kort overzicht of in de volledige catalogus die u kunt downloaden!
Breid uw expertise uit - wanneer, waar en hoe u maar wilt! item biedt training voor zowel de basis als voor specialistische kennis met cursussen die door heel Duitsland op vaste data worden gegeven, en op elk gewenst tijdstip in de online item Academy.
Wij helpen u bij de planning van uw projecten. Gebruik onze configurators, onze praktische oplossingsvoorbeelden of vraag het ons zelf!
Wij helpen u bij de planning van uw projecten. Gebruik onze configurators, onze praktische oplossingsvoorbeelden of vraag het ons zelf!
Met onze intelligente configurators ontwerpt u individuele projecten snel en gemakkelijk op uw beeldscherm. Stukslijsten en 3D-pdf's versnellen de planning en coördinatie aanzienlijk.
Ontdek de verschillende modeloplossingen in onze toepassingsvoorbeelden. Als klant van item kunt u rechtstreeks beschikken over CAD-gegevens, 3D-pdf's en stukslijsten.
U hebt specifieke wensen en wilt individueel advies? Stuur ons uw projectaanvraag toe!
Uw ideeën zijn het waard. Voor ons betekent dit: Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van onze producten en aanverwante diensten. Meer informatie over item!
Uw ideeën zijn het waard. Voor ons betekent dit: Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van onze producten en aanverwante diensten. Meer informatie over item!
Lees onze persberichten en het laatste nieuws!
Bezoek ons op onze beursstand. Wij verheugen ons op uw komst!
Vind de juiste verkooppartner - wereldwijd!
Functionaliteit en uitstekend design! item won al meerdere design awards!
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod. Krijg een overzicht van ons aanbod en ontdek hoe u gebruik kunt maken van de Online Shop, verschillende online tools en configuratoren, het CAD Download Center en vele andere functies.
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod. Krijg een overzicht van ons aanbod en ontdek hoe u gebruik kunt maken van de Online Shop, verschillende online tools en configuratoren, het CAD Download Center en vele andere functies.
Of u nu op zoek bent naar verschillende catalogusformaten, prijslijsten of certificaten, u bent hier aan het juiste adres! De filterfunctie en de mogelijkheid om downloads te groeperen via de leeslijst zijn bijzonder praktische functies die u snel toegang geven tot de inhoud die u wenst.
Ontvang uw CAD-gegevens in 2 eenvoudige stappen.
Het item Online Shop biedt CAD-modellen voor alle gangbare formaten. Hier vindt u uw opgeslagen CAD-gegevens en kunt u deze in slechts enkele stappen downloaden.
Registreren met item geeft u tal van extra voordelen: Profiteer van al het gemak van de online shop - inclusief CAD-downloads, het importeren van onderdelenlijsten en een overzicht van de winkelwagengeschiedenis.
De online catalogus biedt u meer dan 4000 producten voor de machine- en apparatenbouw. Plus CAD-downloads, configuratoren, video's en meer!
Welkom in de item Online Shop. Hier vindt u alle informatie over de meer dan 4000 onderdelen van de item modulaire systeembouwpakketten.
Het item modulaire systeem is de oplossing voor alle constructieve taken in de bouw van machines en bedrijfsmiddelen. De toepassingen variëren van eenvoudige frames tot volledig geautomatiseerde productielijnen.
Het werkpleksysteem voor de handmatige productie: Perfecte ontwerpen voor handmatige werkplekken in industrie en bedrijfsleven - met het werkpleksysteem van item kunnen alle taken in de handmatige productie optimaal worden uitgevoerd.
D30 - het profielbuissysteem voor de snelle, veeleisende en oplossingsgerichte productieapparatuur. Dus precies dat wat nodig is om de succesvolle Japanse concepten in uw fabriekshallen te realiseren, om productieprocessen voortdurend te optimaliseren en zodoende de kosten te verlagen.
Of het nu gaat om een groot platform, een omlopend montageplatform of een eenvoudig onderhoudsplatform - het trappen- en platformsysteem maakt werken op de gewenste hoogte mogelijk. Omdat ons trappen- en platformsysteem compatibel is met het item modulaire systeem, is het complete assortiment van toebehoren met beschermende hekken, deuren, profielen, vloerelementen etc. ook hiervoor beschikbaar.
Buiten rechtlijnig, binnen vol met nuttige details: De XMS-serie biedt alles wat voor de modulaire seriebouw wordt verlangd.
Het scheidingswandsysteem van item voldoet aan alle eisen voor een uitgebreide machinebeveiliging. Het is consistent modulair opgebouwd uit componenten van de MB-systeemmodules en kan specifiek worden aangepast aan de machine en de vereiste bescherming.
Het item automatiseringssysteem vormt een omvattende complete oplossing voor de lineaire techniek. Het biedt kant-en-klare lineaire eenheden die met aandrijfelementen, sleeën en toebehoren worden geleverd. Installeren en aan de slag - zo eenvoudig kan automatisering zijn.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Filter Fan Units, met hun krachtige filtertechnologie en drukbestendige paneelbevestigingen voor plafonds en wanden, zijn de ideale oplossing voor het creëren van volledig gesloten cleanroomomgevingen op maat (mini-omgevingen) en werkplekken met een gecontroleerde luchtstroom (laminar flow boxes).
Ontdek onze nieuwste innovaties in een kort overzicht of in de volledige catalogus die u kunt downloaden!
Welkom in de item Online Shop. Hier vindt u alle informatie over de meer dan 4000 onderdelen van de item modulaire systeembouwpakketten.
This work bench scenario is one example of how three workstations can be interlinked using an integrated material picking rack. Production parts move rapidly along roller conveyors between work benches to precisely where they are needed.
Meer informatieThis work bench scenario is one example of how three workstations can be interlinked using an integrated material picking rack. Production parts move rapidly along roller conveyors between work benches to precisely where they are needed. Guide rails on the benches ensure accurate and efficient handling. And absolutely everything can be customised down to the tiniest detail.
This lab work bench was developed for the inspection of windscreens. It comprises versatile Bed Plate Profiles that offer a flexible means of positioning screen fixings.
Meer informatieThis lab work bench was developed for the inspection of windscreens. It comprises versatile Bed Plate Profiles that offer a flexible means of positioning screen fixings. Thanks to click fasteners and Angle Clamp and Angle Hinge Brackets, both the Light Fitting and Tray can be individually adjusted without the need for tools.
Vind het dichtstbijzijnde contact
Heeft u nog geen account?
RegistrerenMeld u aan om deze functie te kunnen gebruiken
Onderdelenlijst importeren
Winkelmandhistorie
CAD-downloadcenter (0)