Compact Lamp 55W
0.0.417.57

Compact Lamp 55W

0.0.417.57

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/41757
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Compact Lamp 55W
0.0.417.57

Attributen

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 150 g
ESD
ESD-safe = No
Power
P = 55 W
Compact Lamp 55W
0.0.417.57

Details

Twin tube
Tube diameter: 17 mm
Power: 55 Watt
Light colour: natural white, 4800 lm  
Compact Lamp 55W
0.0.417.57

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85393110