Fastening Screw 8 5x14, black
0.0.427.08

Fastening Screw 8 5x14, black

0.0.427.08

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/42708
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Fastening Screw 8 5x14, black
0.0.427.08

Attributen

Line
line 8
Material
St
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.6 g
ESD
ESD-safe = No
Fastening Screw 8 5x14, black
0.0.427.08

Details

Screw for reinforcing the retention force of Caps 8
(PA-GF) in the core bores of Profiles 8.
The machining required is limited to counter boring and countersinking of the Caps.
Fastening Screw 8 5x14, black
0.0.427.08

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
customs tariff number
73181568