Cover Profile 8 Al, black
0.0.452.04

Cover Profile 8 Al, black

0.0.452.04

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/45204
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Tools
  • Classificatie
Cover Profile 8 Al, black
0.0.452.04

Attributen

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 32 g/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 2000 mm
Cover Profile 8 Al, black
0.0.452.04

Details

Cover Profile Al seals the grooves in the profile sides against dust and makes cleaning easier. This enables electric cables or pipes to be installed out of sight and protected in the grooves of Profiles 8, 10 and 12
Cover Profile 8 Al, black
0.0.452.04

Tools

Multi-Purpose Pliers
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.662.33
Cover Profile 8 Al, black
0.0.452.04

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990