Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Slide Guide Strip 5/5e, black

0.0.464.24

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/46424
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Attributen

Line
line 5
Material
PE-UHMW
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 80 g/m
ESD
ESD-safe = No
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Details

The Slide Guide Strip can be mounted directly in the profile groove to create simple slide mechanisms. It can be screw-connected to the profiles of the surrounding frames or to moving modules.
Slide Guides L and F are only suitable for installation on moving profiles.
The offset "e" prevents the moving components from colliding with the fixed frame elements.
Slide Guide L (A = floating bearing) and Slide Guide F (B = fixed bearing) as guide elements, secured to a moving component.
Required machining and fastening elements for fixing a Slide Guide Strip of any required length at the floating bearing end.
The distance between the fastening elements should be chosen to reflect the load.
Required machining and fastening elements for fixing a Slide Guide Strip of any required length at the floating bearing end.
The distance between the fastening elements should be chosen to reflect the load.
Required machining and fastening elements for fixing the Slide Guide Strip at the fixed bearing end.
Slide Guide Strip 5/5e must be counterbored by c = 2 mm in the area of the screw head.
Required machining and fastening elements for fixing the Slide Guide Strip at the fixed bearing end.
Slide Guide Strip 5/5e must be counterbored by c = 2 mm in the area of the screw head.
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000