RS Slide Strip, black
0.0.465.65

RS Slide Strip, black

0.0.465.65

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/46565
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 roll, length 20 m
≥1
on application
cut-off max. 20 m
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
RS Slide Strip, black
0.0.465.65

Attributen

Line
line 8
Material
PE-HD
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 20 m
Weight, spec. Length
m = 44 g/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 0.45 cm2
RS Slide Strip, black
0.0.465.65

Details

Roller Shutters can be used primarily as moving panel elements for locking cabinet systems, control panels and operating consoles etc. The major advantage of the system is its flexibility, allowing it to be housed within the cabinet, and requiring far less space than swing or sliding doors.
The Roller Shutter System is suitable for constructing manually-operated vertical and horizontal roller shutters on frames built from Profiles 8. The system consists of the Roller Shutter Guide and the Roller Shutter itself, both of which are of modular design. The Roller Shutter is available in aluminium or lightweight composite.
Detailed installation instructions are included with the Roller Shutter Curved Guide Set 45°.

Downloads

Assembly instruction(815 KB)
RS Slide Strip, black
0.0.465.65

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
customs tariff number
39161000