Conduit Cap 30x15, black
0.0.486.81

Conduit Cap 30x15, black

0.0.486.81

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/48681
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Conduit Cap 30x15, black
0.0.486.81

Attributen

Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1 g
ESD
ESD-safe = No
Conduit Cap 30x15, black
0.0.486.81

Details

a = 30 mm  b = 15 mm  c = 3 mm
The Conduit Caps are then screw-connected with the end face against the Conduit Profiles.
Conduit Cap 30x15, black
0.0.486.81

Accessoires/service

Self-Tapping Screw DIN 7981 St 3.5x6.5, bright zinc-plated
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
8.0.000.54
Conduit Cap 30x15, black
0.0.486.81

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090