Earthing Connection 8
0.0.486.95

Earthing Connection 8

0.0.486.95

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/48695
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Earthing Connection 8
0.0.486.95

Attributen

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 125 g
ESD
ESD-safe = Yes
Torque
M = 25 Nm
Earthing Connection 8
0.0.486.95

Details

2 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated
2 caps for Earthing Connection 8, PA-GF, black
Earthing wire, Cu, tin-plated
2 hexagon nuts DIN936-M8, St, black
2 grub screws DIN 916-M8x30, St, bright zinc-plated
2 special washers DIN 6798-8.4, St, bright zinc-plated
2 lock nuts M8, St, black
Ready-made electrical connection for system elements that need to be grounded to a construction frame.
All elements of a machine have to be connected to the protective conductor if there is a danger that they will become electrically live in the event of a fault. Detachable or movable components must not be connected via their fastening elements (fastening screws, hinges). A flexible conductor with a large conductive cross-sectional area (16 mm2) ensures that the electrical connection remains intact irrespective of the mechanical fastening or possible movement.
Earthing Connection 8 can also be used to interconnect neighbouring shelves or table constructions in order to equalise potential. Earthing Connection 8 can also be used to connect work benches to the grounding earth equipment.
The set includes selected fastening elements which provide a secure contact with the groove of Profile 8, highly flexible stranded wires and protective caps.
The correct installation sequence must be observed when installing Earthing Connection 8:
first the grub screw is inserted into the T-Slot Nut and driven into the base of the T-slot (M = 10 Nm). Then lock nut M8 is screwed against the side face of the Profile with a torque of M = 34 Nm to ensure secure contact with the Profile. The earthing wire is then fastened on using a special washer and a hexagon nut (M = 25 Nm).

Downloads

ESD Product Qualification(348 KB)
Earthing Connection 8
0.0.486.95

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
UNSPSC 9.0
39121409
customs tariff number
85359000