Sealing Brush KW, black
0.0.488.47

Sealing Brush KW, black

0.0.488.47

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/48847
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Classificatie
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47

Attributen

Line
Work Bench System
Material
PA
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 40.0 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 2000 mm
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47

Details

Sealing Brush KW is secured to Lid Profile 160 KW by inserting it into the appropriate groove. A centre punch or similar is then used on the underside of the groove in order to deform it and ensure that Sealing Brush KW is permanently held in position.
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47

Accessoires/service

Lid Profile 160 KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.78
Conduit Cap 160-45° KW
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.474.98
Catch 160 KW, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.474.70
Support Profile KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.75
Wall Profile 160-45° KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.76
Flexible Conduit E
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.635.78
Wall Profile KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.79

Downloads

ESD Product Qualification(324 KB)
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
96035000