Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Security Lock compact 2NC, 230 V AC

0.0.489.83

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/48983
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Applicatie
  • Classificatie
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Attributen

Line
line 6
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 305 g
ESD
ESD-safe = No
Voltage, primary
U1 = 230 V AC
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Details

Casing, PA-GF, black
Positive break
Rated control supply voltage: 230 V AC
Protection: IP 67, EN 60529
Test certification to BG-GS-ET-19
Triangular socket wrench DIN 22417 M5
B10d switch (NC) 2,000,000
Service life: 20 years
Two electrically isolated NC contacts in one unit
Compact Security Limit Switch and Security Lock for electrical and mechanical securing of swing, lifting and sliding doors.
The 2NC models are equipped with two electrically isolated, positive-break NC (normally closed) contacts.

Simple connection thanks to plug contacts
In security circuits where the control category calls for 2NC switches, their compact form and plug-in connecting cables ensure particularly space-saving, user-friendly machine protection.
The Security Limit Switches and Security Locks 2NC are used with the actuators and connecting cables set out in the Comprehensive Catalogue (Section 6.3 Special Elements).

Fastening Set for Profiles 6 and 8
Fastening Set 6-8 (Comprehensive Catalogue, Section 6.3 Special Elements) is suitable for fastening the control units and actuators to Line 6 and/or 8 Profiles.
Wiring diagram:
Security Lock compact 2NC
Illustration of circuits:
Security Lock compact 2NC
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Accessoires/service

Fastening Set 6-8 for Security Limit Switch / Lock compact
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.473.22
Movable Actuator for Security Limit Switch / Lock compact
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.473.24
Fixed Actuator for Security Limit Switch / Lock compact
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.473.23
Security Switch Connecting Cable M12x1 Code A
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.473.25
Security Switch Connecting Cable M12x1 Code B
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.473.93

Downloads

Assembly instruction(695 KB)

Applicaties

Covered enclosure - Article EX-01013

All-round protection for working areas with easy access.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst

Applicaties

Enclosures and guards - Article EX-01043

The enclosure and guard systems supplied by item can adapt to suit all requirements.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
customs tariff number
85365080