Profile 8 320x160, natural
0.0.492.78

Profile 8 320x160, natural

0.0.492.78

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/49278
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Afwijkingscalculator
  • Classificatie
Profile 8 320x160, natural
0.0.492.78

Attributen

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 33.9 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 125.55 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 4398.2 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 14194.1 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 5293.3 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 549.8 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 887.3 cm3
Profile 8 320x160, natural
0.0.492.78

Details

In view of the high stresses to which profiles may be subjected, it is always advisable to connect them using Angle Brackets 8 160x160 St.
This profile has a different internal contour to the other construction profiles, which means that standard Fastener Sets 8 cannot be used for connection.
Universal-Fastening Sets 8 St or Automatic-Fastening Sets 8 are recommended for connecting profiles subject to limited stresses.
Profile 8 320x160, natural
0.0.492.78

Accessoires/service

Cap 8 320x160
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.476.64
Connecting Plate 160x160 U80R50, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.480.71
Base Plate 8 320x320 St
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.476.70
Profile Saw Cut, Oversize Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.475.31

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Afwijkingscalculator

Voer voor het bepalen van de profieldoorbuiging rond de X-as a.u.b. de

Bij de berekening wordt al rekening met de doorbuiging gehouden die door het dode gewicht wordt veroorzaakt.

Lading 1

load 1
Doorbuiging f1x: 0 mm Buigbelasting σ1x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f1y: 0 mm Buigbelasting σ1y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 2

load 2
Doorbuiging f2x: 0 mm Buigbelasting σ2x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f2y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ2y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 3

load 3
Doorbuiging f3x: 0 mm Buigbelasting σ3x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f3y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ3y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Profile 8 320x160, natural
0.0.492.78

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100