Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042
0.0.601.52

Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042

0.0.601.52

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/60152
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042
0.0.601.52

Attributen

Line
line 8
line X
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 28 g
ESD
ESD-safe = No
cleanroom suitability
Yes
Force max
Fmax. = 100 N
Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042
0.0.601.52

Details

2 Hinge Leaves, PA
Washer, St, bright zinc-plated
Grooved pin, St, bright zinc-plated
The shape and colour of Hinges X 8 PA match Profiles X 8.
Hinges X 8 PA are simple components for lightweight doors and lids. They have anti-torsion elements which engage with the profile grooves.
Line 6, 8 and 10 door elements can be attached either permanently or in such a way that they can be lifted off subsequently.
For the lift-off version, the doors must be equipped only with right-hand or left-hand Hinges.
For the permanently fixed version, right-hand and left-hand Hinges must be combined.
Hinges PA have an anti-torsion feature that engages with the profile grooves. Before the Hinges can be fastened to a panel element, through-holes need to be drilled into the panel.
Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042
0.0.601.52

Accessoires/service

Fastening Set 8 profile side for Hinge 8 PA
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.026.28
Fastening Set 8 5-7mm with Countersunk Screw M6
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.680.95
Hinge X 8 PA, right, grey similar to RAL 7042
0.0.601.52

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
39269097