Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042
0.0.603.20

Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042

0.0.603.20

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/60320
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042
0.0.603.20

Attributen

Line
Work Bench System
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 58 kg
ESD
ESD-safe = No
Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042
0.0.603.20

Details

Steel sheet
1 drawer 50 mm high, usable dimensions: (HxWxD) 32.5 mm x 306 mm x 459 mm
2 drawers 150 mm high, usable dimensions: (HxWxD) 132.5 mm x 306 mm x 459 mm
1 divider
1 drawer 200 mm high, usable dimensions: (HxWxD) 182.5 mm x 306 mm x 459 mm
Labelling cards for grip rails
Cylinder Lock with 2 keys
Robust Drawer Units made from powder-coated steel sheet (RAL 7042) in three different heights. The units can be attached to the work bench frame or fixed in place under the work surface.
The tallest Drawer Unit, the S4 H650, can also be located on a Base and used as a free-standing unit. Any table top can then be attached to the top of the unit - using the through holes.
The Mounting Frame allows the Drawer Units to be screwed to and suspended from table structures. The Mounting Frame consists of two parts, one of which is screwed to the through holes on the top of the Drawer Unit and the other to the underside of the table. The Drawer Unit can then simply be slid in and removed again if necessary.
Base 130 for Drawer Unit S4 H650 allows the unit to be used as a free standing solution.
The drawers have maintenance-free ball-bearing pull-outs (full pull-out) and a carrying capacity of 50 kg. They are fitted with non-slip mats and one of the drawers has adjustable compartments. The grip rails have inserts that can be written on, allowing easy drawer labelling. The Drawer Unit can be locked using a central lock.
Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042
0.0.603.20

Accessoires/service

Drawer Unit, Base 130, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.603.21
Drawer Unit S2 E, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.700.97
Drawer Unit S3 E, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.700.98
Drawer Unit S4 H650, grey similar to RAL 7042
0.0.603.20

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
customs tariff number
94032080