Profile M W60x60x6 E, natural
0.0.609.65

Profile M W60x60x6 E, natural

0.0.609.65

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/60965
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Profile M W60x60x6 E, natural
0.0.609.65

Attributen

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.83 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 2000 mm
Cross-sectional area
A = 6.78 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 22.86 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 22.86 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.8 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 5.34 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.34 cm3
Profile M W60x60x6 E, natural
0.0.609.65

Details

Angled and flat profiles in the modular dimensions of Line 6 can be used for a variety of applications, e.g. for brackets, for edging panel elements, as a terminating strip or support strip, as a special construction without profile grooves or as a guide strip etc.

Downloads

ESD Product Qualification(327 KB)
Profile M W60x60x6 E, natural
0.0.609.65

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990