Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.612.01

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/61201
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Attributen

Line
line 8
Material
Die-cast Al
Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 363 g
ESD
ESD-safe = No
Diameter
d = 80 mm
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Details

Foot Mounting Bracket 8 D80 allows height adjustable feet with M16 threaded spindle (primarily Knuckle Foot D80, M16) to be mounted on the side of a frame construction. Machines or systems can be installed with minimum distance to the floor but can still be adjusted in height.
The maximum permissible load on the Foot Mounting Bracket is F = 4,000 N. The load-carrying capacity of the adjustable foot must not be exceeded.
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
76169910