Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042
0.0.616.57

Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042

0.0.616.57

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/61657
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Tools
  • Applicatie
  • Classificatie
Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042
0.0.616.57

Attributen

Line
line 8
Material
PP/TPE
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce., length 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 134 g/m
ESD
ESD-safe = No
Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042
0.0.616.57

Details

The Door Stop Seals are designed to fit in the door gap, where they function as both stop and continuous elastic seal for swing doors. The Door Stop Seal is fitted in the Profile 8 groove facing the door and stops the door leaf flush with the profile’s outer face.
With suitable hinges, the Door Stop Seal may also be used on the hinged side of the door (note gap dimension s); or alternatively the hinges can be reset to eliminate the gap and the Door Stop Seal omitted.
The Door Stop Seals are used in Line 8 frame structures. They are suitable for doors made of Profiles 6 (modular dimension 30 mm) with a door gap all-round (recommended: s > 4 to 8 mm).
Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042
0.0.616.57

Tools

Multi-Purpose Pliers
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.662.33

Applicaties

Basic frame - Article EX-01088

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Door Stop Seal 8 30, grey similar to RAL 7042
0.0.616.57

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
39169090