Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application
0.0.619.52

Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application

0.0.619.52

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/61952
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Tools
  • Downloads
  • Classificatie
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application
0.0.619.52

Attributen

Line
line 5
Property
left-hand application
Delivery unit
1 set
Weight
m = 126 g
ESD
ESD-safe = No
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application
0.0.619.52

Details

Double-beard insert
Key, locking bar, nab
Notes on Use and Installation
The panel element is processed for fitting the Lock System with escutcheon/grip.
The proven locking systems for Lines 5, 6 and 8 are now available in a new form. In the variant with escutcheon, the panel element has an anti-torsion feature for the locking system and the locking system itself is covered over to provide an attractive finish. In the variant with integrated grip, the escutcheon also serves as an ergonomic grip. There is no need for an additional grip/handle on the door.
Locking Systems with escutcheons/grips are fitted directly into the frameless panel element (thickness 1-8 mm) and lock the door in the profile groove that holds the nab. Use of an additional Door Rabbet or stop is recommended.
All variants of Locking Systems with escutcheons/grips are available for both left-hand and right-hand application (the right-hand option swings the locking bar in clockwise direction into a groove on the right of the door; the situation is reversed for the left-hand option). In addition to Cylinder Locks with keys identical, variants are also available with Double-Beard Locks.
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application
0.0.619.52

Tools

Ball-Headed Key 2.5 A/F
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.678.74
Key with T-Handle 2.5 A/F
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.678.75

Downloads

Assembly instruction(386 KB)
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, left-hand application
0.0.619.52

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83014090