Table Frame 4 E 1200
0.0.633.88

Table Frame 4 E 1200

0.0.633.88

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/63388
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Strong backing for back-friendly solutions – item becomes the first and only manufacturer of industrial work benches to receive the AGR seal of approval. This means our Work Bench System is certified to the stringent ergonomic requirements laid down by the committee of experts at the Campaign for Healthy Backs (AGR e.V.). That’s good news for you and for sustainable preventive approaches to protecting any company’s most valuable resource – its workforce.

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Classificatie
Table Frame 4 E 1200
0.0.633.88

Attributen

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 51.69 kg
ESD
ESD-safe = No
Table Frame 4 E 1200
0.0.633.88

Details

item work bench 4 E – for work benches that have to exhibit exceptional stability and load-carrying capacity.
In addition to an easy-to-use electric height-adjustment system, one of the key advantages of work bench 4 E is its exceptional load-carrying capacity of up to 4000 N.
The table top is supported by four columns. This design has been specially developed to accommodate/support heavy workpieces and tools.
Work bench 4 E is available in three standard widths, two standard depths and custom dimensions.
All the accessories in the item Work Bench System can be used to configure your ideal work bench 4 E.
Table Frame 4 E 1200
0.0.633.88

Accessoires/service

Table Upright E 1200
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.634.01
Table Overhang E 1200
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.634.06
Cable Duct E 1200
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.637.17
Compound Slide Overhang 1200
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.652.38
Table Upright F 2 F Open, half-height
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.670.55
Table Upright E Open, half-height
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.670.64
Table Upright K56 Open, half-height
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.670.72
Cable Duct E 1200-160x160
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.678.31

Downloads

User Guide(1 MB)
EC-Declaration of Conformity(1 MB)
Declaration of incorporation(279 KB)
Table Frame 4 E 1200
0.0.633.88

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76109090