Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65

Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.636.65

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/63665
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65

Attributen

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 300 g
ESD
ESD-safe = No
Thread
M12
Force max
Fmax. = 10000 N
Angle
α = 7 °
Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65

Details

Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, die-cast zinc, white aluminium similar to RAL 9006
Hexagon nut DIN 934 M12-I8I, St, bright zinc-plated
Standing strong thanks to double compensation. Steplessly height-adjustable Knuckle Foot D80, M12x100 also adapts to unevenness in floors thanks to its angle-adjustable foot plate.
The Knuckle Foot can be installed using a thread tapped into a profile’s core bore or can be fitted to a Base Plate. The minimum foot height is obtained by removing the hexagon nut.
Foot Clamp D80 (0.0.660.84) can be used to anchor the Knuckle Foot to the floor.
Note: Adjustable Feet and Knuckle Feet with different thread sizes and in the colours of black and white aluminium can be found in the item Online Shop.
F ≤ 10000 N
Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65

Accessoires/service

Foot Clamp D80, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.660.84
Anti-Vibration Insert D80, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.458.93
Rubber Insert D80, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.61
Base Plate 10 100x50, M12, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.625.15
Base Plate 10 100x100, M12, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.625.19
Base Plate 10 200x100, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.625.27
Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
79070000