Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.640.82

Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005

0.0.640.82

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64082
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Video’s
  • Classificatie
Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.640.82

Attributen

Line
Line D30
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 set
Weight
m = 50.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Force max
Fmax. = 2000 N
Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.640.82

Details

2 threaded insert halves D30, PA-GF, ESD
Hexagon nut M10x30, St, bright zinc-plated
The universal fastener for all parts that are to be fitted to the ends of Tubes or Profile Tubes D30. Available in thread sizes M6, M8 and M10 and also with ESD protection.
Furthermore, Threaded Inserts offer a simple means of attaching Tubes and Profile Tubes D30 to Panels, Flat Brackets and any other structure.
Fmax = 2000 N
Fmax = 500 N
Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.640.82

Accessoires/service

Castor D75 swivel ESD
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.420.15
Castor D75 swivel with double-brake ESD
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.420.17
Knuckle Foot D40, M10x80, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.640.57

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Video’s

item New Products Spring 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System -- Discover new ideas from item. A diverse range of possible applications, maximum product quality and impressive service make all the difference. item solutions are tried and tested and centred around customer requirements.

item Line D30 New Products Spring 2011

Fit stable diagonal bars easily with the new Fastener D30-45°, link up to existing structures with Adapters D30/D28 and secure adjustable feet and castors to Tubes D30 -- the new Line D30 has just become universal.
Threaded Insert D30 M10 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.640.82

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
73181900