Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated

0.0.642.18

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64218
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Service
  • Tools
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Attributen

Line
line 8
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 set
Weight
m = 27 g
ESD
ESD-safe = No
Tightening torque, bright zinc-plated
Mbz-p = 10 Nm
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Details

Standard connecting plate 8, St
Button-Head Screw KH 8x55, TX30, St
The special fastening techniques for Profile KH 8 40x40 require little processing work and use self-tapping screws that are driven into the core bore of the profile. Only a through hole for the tool (TX30; ⌀ 7 mm) specifies the location of the connecting point.
Standard-Fastening Set KH 8 is entirely concealed in the profile groove – maximum integration ensures no space is wasted and creates clean, clear lines for an elegant construction.
The Button-Head Screw is also available separately for fastening attachments to the core bore of Profile KH.
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated from item joins two Line KH 8 profiles at a right angle. The connecting plate is made of bright zinc-plated steel and projects into the grooves on both sides to ensure the alignment of the profiles is torsion-resistant.
A self-tapping screw needs to be driven into the core bore of the first profile to install the fastener. The second profile requires an installation bore and is connected in a fixed position.
Position of the through holes for the key.
Quick-action profile connection thanks to self-tapping screw.
Installation with flush-mounted profile end face
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Accessoires/service

Profile Machining, Groove-Side Hole, 8, D7
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.96
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Tools

Drilling Unit, Drilling Stand
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.465.88
Drilling Unit, Drilling Adapter Set 8
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.465.89
Key with T-Handle TX30
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.647.93

Video’s

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

item MB Building Kit System New Products Autumn 2011

It's brand new - an item profile that is entirely non-metallic. item now offers a Profile 8 and Tube D30 for special applications that are made entirely of an innovative material comprising 70 percent wood and 30 percent plastic. As a result, users can now build constructions that do not conduct electricity or affect the radio frequency range.

item Standard-Fastening Set

The Standard Fastener is a right-angled, power-locking connection for aluminium profiles with a high strength and an optimum load application. The main assembly advantage is the minimum machining requirement of the profiles with reduced single peace costs. Large profiles with high load bearing capabilities can be connected using multiple standard fastener sets to create joints as strong as welded surfaces.

Applicaties

KH picking trolley - Article EX-01065

This picking trolley features a transparent shelf and a roller conveyor. It is ideal for getting small SLCs to where they are needed and returning various types of container.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Standard-Fastening Set KH 8, bright zinc-plated
0.0.642.18

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73181568