Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042
0.0.643.18

Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042

0.0.643.18

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64318
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Afwijkingscalculator
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042
0.0.643.18

Attributen

Line
Line D30
Material
Al, powder-coated
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.532 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 1.97 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 1.71 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 1.71 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 2.44 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.14 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.14 cm3
Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042
0.0.643.18

Details

Optimised for lean production! It is the special geometry of Profile Tube D30 that makes this product so versatile. It features four smooth, undercut flanks, each of which is enveloped by a Fastener D30, resulting in a mechanically locked connection with a strong and lasting hold. Struts can be separately fastened to all four of the flanks.
Profile Tubes D30 are made of durable and lightweight aluminium and can be easily cut to the desired length.
Profile Tubes D30 are also available in six more colours to help staff find their way around quickly and offer a striking way to differentiate between areas or components. The silk-matt powder-coating is abrasion resistant. The anodized Profile Tube D30 and the black powder-coated Profile Tube D30 are ESD safe.
Note: The anodized Profile Tube D30 can be ordered in three standard lengths: 3000, 4000 and 6000 mm. Alternatively, you can order custom cut-offs that have been sawn to size with millimetre precision.
Tube designs now in glorious colour! Profile Tubes D30 in seven different colours offer a quick and eye-catching means of marking out different areas, parts, sites and qualities.
The silk-matt powder-coating is durable and abrasion resistant and has no detrimental effects for fastening elements.
Profile Tubes coated in black are ESD-safe. This ensures that personnel can immediately tell where sensitive parts are safe.
The diagram shows the permitted load in relation to support span a. It is based on the maximum permissible deflection set by item, which is 1/100 of the support span. When designing rack structures, please observe the limit values set out in the relevant statutory regulations (e.g. DGUV regulation 108-007 in Germany).
Permissible loads for constructions built with Tube D30.
Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042
0.0.643.18

Accessoires/service

Cap, Tube D30 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.637.04
Cap, Tube D30, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.629.78
Tube End Cap D30, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.643.96
Tube End Cap D30 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.644.65
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Afwijkingscalculator

Voer voor het bepalen van de profieldoorbuiging rond de X-as a.u.b. de

Bij de berekening wordt al rekening met de doorbuiging gehouden die door het dode gewicht wordt veroorzaakt.

Lading 1

load 1
Doorbuiging f1x: 0 mm Buigbelasting σ1x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f1y: 0 mm Buigbelasting σ1y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 2

load 2
Doorbuiging f2x: 0 mm Buigbelasting σ2x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f2y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ2y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 3

load 3
Doorbuiging f3x: 0 mm Buigbelasting σ3x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f3y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ3y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Video’s

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 New Products Autumn 2011

The D30 cylindrical tube system with its practical fastening technology can now do even more. From simple shelves and variable work stations to complex loading and unloading constructions with roller conveyors -- D30 adapts perfectly to on-site requirements and makes lean production more efficient. And D30 now brings a bit more colour to this efficiency. Profile Tubes D30 are available in seven different colours. This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Applicaties

CIP table

A better overview for faster decisions. This CIP table shows which components are available for designing lean production solutions.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Profile Tube D30, grey similar to RAL 7042
0.0.643.18

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100