Tube KH D30x11.6, anthracite
0.0.643.70

Tube KH D30x11.6, anthracite

0.0.643.70

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64370
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Afwijkingscalculator
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Tube KH D30x11.6, anthracite
0.0.643.70

Attributen

Line
Line D30
Material
Wood-PP composite
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.77 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 6.71 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 3.97 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 3.97 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 7.94 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 2.65 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 2.65 cm3
Resistance Moment, torsional
Wt = 5.28 mm3
Tube KH D30x11.6, anthracite
0.0.643.70

Details

The alternative for all tube constructions that need to allow electromagnetic waves to pass through. Stable and made predominantly of renewable raw materials (>70 percent wood), this composite material is also suitable for users who need tubes that are easy to process and versatile. The wall thickness of 11.6 mm also means that panel elements can be screwed directly to the wall of the tube using wood screws.
Fastener D30 and a Tube Adapter D30 are used to create connections with Tubes KH D30x11.6 in exactly the same way as for aluminium Tubes D30.
To create end-face connections, Button-Head Screw KH 8x55, TX30 (0.0.642.17) can be driven into the core bore of Tube KH D30 without the need for any preliminary machining.
The diagram shows the permitted load in relation to support span a. It is based on the maximum permissible deflection set by item, which is 1/100 of the support span. When designing rack structures, please observe the limit values set out in the relevant statutory regulations (e.g. DGUV regulation 108-007 in Germany).
Tube KH D30x11.6, anthracite
0.0.643.70

Accessoires/service

Button-Head Screw KH 8x55, TX30, bright zinc-plated
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.642.17
Cap, Tube KH D30, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.649.31
Tube End Cap D30, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.643.96
Tube End Cap D30 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.644.65
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Afwijkingscalculator

Voer voor het bepalen van de profieldoorbuiging rond de X-as a.u.b. de

Bij de berekening wordt al rekening met de doorbuiging gehouden die door het dode gewicht wordt veroorzaakt.

Lading 1

load 1
Doorbuiging f1x: 0 mm Buigbelasting σ1x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f1y: 0 mm Buigbelasting σ1y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 2

load 2
Doorbuiging f2x: 0 mm Buigbelasting σ2x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f2y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ2y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 3

load 3
Doorbuiging f3x: 0 mm Buigbelasting σ3x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f3y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ3y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Video’s

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 New Products Autumn 2011

The D30 cylindrical tube system with its practical fastening technology can now do even more. From simple shelves and variable work stations to complex loading and unloading constructions with roller conveyors -- D30 adapts perfectly to on-site requirements and makes lean production more efficient. And D30 now brings a bit more colour to this efficiency. Profile Tubes D30 are available in seven different colours. This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Applicaties

KH picking trolley - Article EX-01065

This picking trolley features a transparent shelf and a roller conveyor. It is ideal for getting small SLCs to where they are needed and returning various types of container.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

CIP table

A better overview for faster decisions. This CIP table shows which components are available for designing lean production solutions.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Tube KH D30x11.6, anthracite
0.0.643.70

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
39169090