SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

SystemMobile Frame L61M

0.0.646.38

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64638
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Attributen

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 15.5 kg
ESD
ESD-safe = Yes
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Details

SystemMobile Frame without Swivel Castors
Due to their off-centre design, SystemMobiles L are ideal for direct insertion into work benches. This shape is perfect for rearward material supply directly over the working surface and for quickly changing over between different product variants. The console-like design also makes them suitable for use as mobile workstations.
The solid vertical supports incorporate Profile 8 grooves on all sides that provide a flexible means of attaching Shelves, Container Supports and other accessories securely to the trolley. The load-carrying capacity of a SystemMobile L is 40 kg per shelving unit and a maximum of 200 kg in total.
SystemMobiles L are also available in ESD-safe versions.
Note: When ordering a SystemMobile frame, remember to select suitable Castors for your application, too.
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Accessoires/service

Castor D125 swivel with double-brake ESD
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.11
Castor D125 swivel with double-brake
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.10
Container Support L-T8 F
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.30
Container Support L-T8 A
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.29
Tray 8x6 ESD A
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.645.97
Tray 8x6 ESD F
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.645.88
Strut L-T8
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.76
Shelf St 8x6
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.41
Handle Al 550
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.644.02

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Video’s

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

Applicaties

SystemMobile L61 - Art. no. EX-01093

This SystemMobile L61 has two movable inclined trays and a secure cube made from Perforated Sheet that features removable drawers. The cube can house a PC, for example.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

SystemMobile L41H - Art. no. EX-01097

SystemMobile L41H features two trays that can be used to feed material into work benches from the rear. Each can be adjusted to a different angle of incline.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100