SystemMobile Frame T42H
0.0.646.64

SystemMobile Frame T42H

0.0.646.64

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64664
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Video’s
  • Classificatie
SystemMobile Frame T42H
0.0.646.64

Attributen

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 27.2 kg
ESD
ESD-safe = Yes
SystemMobile Frame T42H
0.0.646.64

Details

SystemMobile Frame without Swivel Castors
Their central vertical struts make SystemMobiles T the ideal trolleys for supplying operators with materials and tools. The symmetrical design makes it easier to use the trolley on both sides.
SystemMobiles T are available with double the frame depth to increase the transport capacity and enable users to move even long workpieces. Each load-carrying level can support 40 kg. The recommended maximum transport weight is 200 kg.
SystemMobiles T are also available in ESD-safe versions.
Note: When ordering a SystemMobile frame, remember to select suitable Castors for your application, too.
SystemMobile Frame T42H
0.0.646.64

Accessoires/service

Castor D125 swivel with double-brake ESD
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.11
Castor D125 swivel with double-brake
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.10
Container Support L-T6 F
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.32
Container Support L-T6 A
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.31
Shelf St 6x4
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.40
Strut L-T6
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.74
Tray 6x4 ESD A
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.645.95
Tray 6x4 ESD F
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.645.89
Handle T4
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.646.81
Handle Al 350
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.644.01

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Video’s

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.
SystemMobile Frame T42H
0.0.646.64

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100