Step Profile Bracket Set 8 320
0.0.647.14

Step Profile Bracket Set 8 320

0.0.647.14

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/64714
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Step Profile Bracket Set 8 320
0.0.647.14

Attributen

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 1 kg
ESD
ESD-safe = No
Torque
M = 25 Nm
Step Profile Bracket Set 8 320
0.0.647.14

Details

2 step profile flat brackets 320, St, powder-coated RAL 9006 white aluminium
4 T-Slot Nuts 8 St M8, St, bright zinc-plated
8 Countersunk Screws DIN 7991-M8x20, St, bright zinc-plated
4 washers ISO 7089 - 8 - 200 HV, bright zinc-plated
4 hexagon screws ISO 4017-M8x18, St, bright zinc-plated
Step Profile Bracket Set 8 320
This Bracket Set is used to join together two Step Profiles 8 160 and fit them to stringers to produce a continuous step measuring 320 mm deep. The two 5 mm-wide brackets must be factored into the overall width measurement for steps. All the necessary fastening elements are included in the scope of supply. The outward-facing screws fit flush with the profile. Profile 8 120x40 light is recommended for use as a stringer profile.
Step Profile Bracket Set 8 320
0.0.647.14

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73269098