Table Column Set 2 E 230V
0.0.650.02

Table Column Set 2 E 230V

0.0.650.02

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/65002
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Video’s
  • Classificatie
Table Column Set 2 E 230V
0.0.650.02

Attributen

Line
Work Bench System
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 18.7 kg
ESD
ESD-safe = No
cleanroom suitability
Yes
Table Column Set 2 E 230V
0.0.650.02

Details

2 columns, Al, anodized, natural, with 2 m feed line
Control unit with 5 m mains cable,
Table switch panel, 3 positions storable, digital height gauge with 2 m feed line
Rated voltage: 230V~ 50/60 Hz
Total lifting force 2000 N
Travelling speed: 25 mm/s
Duty cycle 10%
Temperature range -5°C to 40°C
Protection IP 30
Conformity: CE
Notes on Use and Installation

The item Table Column Sets are the basis for customised, electrically height-adjustable work benches.
The stable lifting columns support a range of working positions with a maximum travel distance of 420 mm. The ability to swap easily between sitting and standing work takes a great deal of strain off the back.

Three different working heights can be saved to introduce ergonomics into everyday working life – whether different operators are using the same bench during different shifts, or users want to quickly change between typical working positions. The columns feature a lifting force of 2,000 N (Table Column Set 2 E) or 4,000 N (Table Column Set 4 E). They also exhibit a satisfying travelling speed of 25 mm/s across the entire load range.
A lock to prevent unintentional movement can further increase safety standards.

The base plates are pre-tapped with M10 threaded bores designed to accommodate Adjustable Feet. The Line 8 grooves on the outer Telescope Profile can be used to attach load-bearing and connecting structures.

Note: The duty cycle must not exceed 10%. The columns are designed exclusively for the occasional adjustment of tables and fixtures and are not intended for use in automation processes.

When maintaining the correct duty cycle, the Table Column Sets can be used in cleanrooms up to ISO class 5 to DIN EN ISO 14644-1:2016-06.

The M10 threaded bores in the base plates can be used to connect any Adjustable Feet.
The M6 threaded bores in the mounting plates can be used in combination with Automatic-Fastening Sets 8 to connect the columns to Profiles 8 160x60 4N E.
Work bench designs must take into account the maximum permissible torque load for the table columns of Mmax. = 140 Nm.
Table Column Set 2 E 230V
0.0.650.02

Accessoires/service

Profile 8 160x60 4N E, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.644.15
Profile 8 240x40 8N light, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.629.44
Fastening Set Profile 8 240x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.656.06
Knuckle Foot D60, M10x75, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.635.49
Adjustable Foot D47, M10x30, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.658.04
Castor D125 swivel with double-brake
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.10
Castor D125 swivel with double-brake ESD
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.418.11
Knuckle Foot D40, M10x80, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.640.57
Knuckle Foot D60, M10x75, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.439.29

Downloads

Assembly instruction(2 MB)
Declaration of incorporation(279 KB)
ISO-clean room certificate(402 KB)

Video’s

item Work Bench Systems New Products Autumn 2012

The Work Bench System from item can now make your production operations even more productive. Our latest products bring tools closer to hand and enable users to position working materials where it suits them best. The new compact SystemMobile S can also be manoeuvred with exceptional ease in the tightest of spaces.
Table Column Set 2 E 230V
0.0.650.02

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
84289090