Tool Slide 40x40
0.0.653.41

Tool Slide 40x40

0.0.653.41

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/65341
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Tool Slide 40x40
0.0.653.41

Attributen

Line
Work Bench System
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 101 g
ESD
ESD-safe = No
Tool Slide 40x40
0.0.653.41

Details

Slide
2 Limit Stops 8 40x40
Fastening materials
Tool Slide 40x40 is used in combination with Runway Profile 8 40x40 (0.0.623.61).
The quadruple ball-bearing Tool Slide makes it exceptionally easy for users to move tools or fixtures to where they are needed. The Limit Stop buffers ensure the slide is brought to a gentle stop.
The corrosion-resistant Spring Hooks enable easy attachment to the Runner and rapid tool changes.
- Spring Hook 60 D6: Recommended max. tensile force F = 100 N
- Spring Hook 80 D8: Recommended max. tensile force F = 200 N
Tool Slide 40x40
0.0.653.41

Accessoires/service

Spring Hook 60 D6
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.619.68
Spring Hook 80 D8
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.619.70
Runway Profile 8 40x40, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.623.61
Tool Slide 40x40
0.0.653.41

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
73269098