Key Insert 5 A/F-1/4″ short
0.0.654.33

Key Insert 5 A/F-1/4″ short

0.0.654.33

Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/65433
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Key Insert 5 A/F-1/4″ short
0.0.654.33

Attributen

Material
Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 17.8 g
ESD
ESD-safe = No
Width across flats
s = 5 A/F
Key Insert 5 A/F-1/4″ short
0.0.654.33

Details

Working in the profile groove takes more time and effort than usual when using the wrong tool since, depending on the fastener, you’ll need to change your grip on the key frequently. Key Inserts from item feature long wrenches and special head shapes. They enable optimum power transmission whether they’re used vertically or at an angle.
Key Insert 5 A/F-1/4″ short
0.0.654.33

Accessoires/service

Ratchet Wrench 1/4″
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.654.69
Key Insert 5 A/F-1/4″ short
0.0.654.33

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
customs tariff number
82042000