Extension spring 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Extension spring 1.25x12.7x121

0.0.660.45

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66045
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Extension spring 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Attributen

Line
Line D30
Material
St, stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 29 g
ESD
ESD-safe = Yes
Extension spring 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Details

Extension spring similar to DIN 2097
Spring rate R = 0.172 N/mm
Extension Spring 1.25x12.7x121 can be used to apply the force needed to automatically reset levers and locks.

Downloads

ESD Product Qualification(429 KB)
Extension spring 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23080290
eCl@ss 4.0
23080702
eCl@ss 4.1
23080702
eCl@ss 5.0
23089102
eCl@ss 5.1
23089102
eCl@ss 6.0.1
23089102
eCl@ss 7.1
23089102
eCl@ss 8.0
23089102
UNSPSC 7.0
31161907
UNSPSC 9.0
31161907
customs tariff number
73202081