Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°
0.0.662.61

Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°

0.0.662.61

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66261
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°
0.0.662.61

Attributen

Line
Work Bench System
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 81 g
ESD
ESD-safe = No
Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°
0.0.662.61

Details

2 Corner Fasteners die-cast Al, RAL 9006 white aluminium
8 Hexagon Socket Head Cap Screws self-tapping M4x20, St, bright zinc-plated
2 Caps, PA-GF, grey
Frame Profiles are used as a basis for strong Trays and large picking/supply shelves. A range of designs can be created by combining profiles and fasteners. The edge can be dropped on one or two sides to make restocking operations easier and/or to create a defined lip at the removal side.
Tray Stop Profile 8 50x10 (0.0.664.34) is used as a rebate for semi-open fronted boxes and Euro-format containers. The containers stick out over the profile so that parts can be seamlessly transferred to Grab Plate Profile 8 140x50 (0.0.664.17) or Grab Containers 8 105x130 (0.0.664.35).
Thanks to their tall profile cross-section and the option of adding reinforcement under the tray surface, Frame Profiles 8 60x40 can accommodate large loads of up to 200 kg. When less space is needed, Frame Profiles 8 40x20 are ideal for creating smaller trays.
Note: When ordering, please note the difference between Frame Profile 8 60x40 (edge at top) and Frame Profile 8 60x40 180° for implementing dropped edges. Either Corner-Fastening Set Frame 8 60x40 or Corner-Fastening Set Frame 8 60x40 180° should be selected depending on which design is required. item also supplies preassembled Trays in standard sizes and a range of designs.
s = Thickness of panel element
LA / LB = Cut-off dimension of panel elements
LPA / LPB = Cut-off dimension of Frame Profiles
LNA / LNB = Usable surface
Frame Profile 8 60x40
Tray 2x180° ESD A
Tray ESD A
s = Thickness of panel element
LA / LB = Cut-off dimension of panel elements
LPA / LPB = Cut-off dimension of Frame Profiles
LNA / LNB = Usable surface
Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°
0.0.662.61

Accessoires/service

Frame Profile 8 40x20, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.616.95
Corner-Fastening Set Frame 8 40x20 180°
0.0.662.61

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
83024900