Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Locking Clip St, bright zinc-plated

0.0.663.42

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66342
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Attributen

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1 g
ESD
ESD-safe = Yes
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Details

The aluminium profile seals over the cable conduit in the installation profiles. It is held securely in dedicated grooves by Locking Clips and does not require any screw fixings. The conduit can be reopened just as easily to permit maintenance work.
Cover Profile 76 Al can be cut to length easily to make space for sockets and connections.
Note: Locking Clips (0.0.663.42) are used to secure the Cover Profile in place and create an electrical contact with the lower part of the column. Each segment of the Cover Profile must be secured with at least four Locking Clips. We recommend using six Locking Clips to secure profile lengths measuring from 1000 mm to 2000 mm and at least eight for lengths of over 2000 mm. The Locking Clips ensure that the Cover Profile is earthed.

Downloads

ESD Product Qualification(332 KB)
Assembly instruction(1 MB)
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
73269098