Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34

0.0.665.45

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66545
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Classificatie
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Attributen

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3.7 kg
ESD
ESD-safe = No
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Details

Timing-Belt Reverse Unit, Al, black
Ball-bearing timing pulley with ø 34 H7 bore
Hub length: 75 mm
One revolution equivalent to 280 mm
Effective radius re = 44.6 mm
Friction torque at 1‰ preload on timing belt:
TF = 1.05 Nm
Max. load: TD = 92 Nm
Belt length inside Reverse Unit in case of
90° reversal: 220 mm
180° reversal: 300 mm
Pitch p = 10 mm Number of teeth n = 28
Creating customised Linear Units has never been easier! item Timing-Belt Reverse Units provide a reliable basis for linear axes using a timing-belt drive. The models with a D12, D15 or D34 bore are designed to support a backlash-free connection to item Motors and Gearboxes without requiring hub machining.
The expanding hub couplings of Drive Sets ZU and Drive Set 8 D40/D15 can create a friction-based connection between all drive components. Everything fits together seamlessly without the need for machining. The item Automation System offers a wide selection of Gearboxes and servomotors with absolute encoders or resolvers, which helps reduce the complexity of solutions and create dependable Linear Units with a fast timing-belt drive.
The universal Drive Sets from item are used to connect virtually any motor. Their coupling bore can be enlarged to match the drive shaft.
The item Timing-Belt Reverse Units have been optimised for different profile and timing belt widths. The timing belt can be redirected by 90° or 180° inside the casing.
The durable timing pulley, the robust casing and the use of T-Slot Nuts for installation ensure things run smoothly even when under load.
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Accessoires/service

Drive Set ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.672.76
Drive Set 8 80 D80/D34
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.668.04
Timing Belt R50 T10, black
Leveringseenheid
Cut-off max. 50 m
Artikelnr.
0.0.426.03

Downloads

Assembly instruction(736 KB)
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
84879090