Tray Stop Profile 8 50x10 Assembly Set ESD, black similar to RAL 9005
0.0.665.65

Tray Stop Profile 8 50x10 Assembly Set ESD, black similar to RAL 9005

0.0.665.65

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66565
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Tray Stop Profile 8 50x10 Assembly Set ESD, black similar to RAL 9005
0.0.665.65

Attributen

Line
Work Bench System
line 8
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 set
Weight
m = 8 g
ESD
ESD-safe = Yes
Tray Stop Profile 8 50x10 Assembly Set ESD, black similar to RAL 9005
0.0.665.65

Details

2 Caps, PA-GF
4 grub screws DIN 916-M6x8, St, bright zinc-plated
Tray Stop Profile 8 50x10 is simply hung on a Line 8 groove and thus creates a defined barrier. This ensures containers are held securely in place. Semi-open fronted boxes and crates with stacking edges jut out far enough to create a seamless transition for transferring small materials into the sorting zone. The direct removal of small parts is also ergonomically enhanced.
The comprehensive labelling system helps ensure that various containers and storage areas can be quickly and clearly identified.
The titanium passivated version keeps ESD-sensitive components safe.
Note: Tray Stop Profile 8 50x10 is fixed in place with grub screws for added security.

Downloads

ESD Product Qualification(345 KB)
Tray Stop Profile 8 50x10 Assembly Set ESD, black similar to RAL 9005
0.0.665.65

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
39269097