Gearbox WP 80-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.20

Gearbox WP 80-3, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.666.20

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/66620
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Gearbox WP 80-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.20

Attributen

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3715 g
Weight
m = 3.715 kg
ESD
ESD-safe = No
Rated output torque [Nm]
T2N = 35.2 Nm
Gear ratio
i = 3
Efficiency
. = 0.96
Torsional rigidity [Nm/arcmin]
cg = 5 Nm/arcmin
Max. mechanical input speed [1/min]
. = 7000 1/min
Protection class
IP 54
Gearbox WP 80-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.20

Details

Downloads

Datasheet(625 KB)
Assembly instruction(1 MB)
Gearbox WP 80-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.20

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
customs tariff number
84834029