Spanner 65A/F / 17A/F flat
0.0.671.12

Spanner 65A/F / 17A/F flat

0.0.671.12

Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/67112
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Spanner 65A/F / 17A/F flat
0.0.671.12

Attributen

Material
St, bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 416 g
ESD
ESD-safe = No
Spanner 65A/F / 17A/F flat
0.0.671.12

Details

Optimum force transmission even in tight spaces! Spanner 65A/F / 17A/F flat makes it extremely easy to tighten and adjust Jacking Castors D62. It combines all the key widths that are relevant to the Jacking Castors.
Jacking Castors D62 boast optimum mobility, thanks to a stable castor, and a solid footing, thanks to an extendible foot. The latter is operated via an adjustment wheel. When under heavy loads, an additional small 17 A/F wrench is also needed. The item Spanner 65A/F / 17A/F flat is compact enough that it is easy to use close to the floor and long enough that strong leverage can be generated.
The opposite end of Spanner 65A/F / 17A/F flat features a large 65 A/F wrench for fitting Jacking Castor D62 (0.0.674.53) to the profile. As a result, one tool is all you need to do everything.
Spanner 65A/F / 17A/F flat
0.0.671.12

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 8.0
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
customs tariff number
82041100