Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Telescope Clamp D40/D30

0.0.676.28

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/67628
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Attributen

Line
Line D30
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 120 g
ESD
ESD-safe = Yes
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Details

Preassembled
Telescope clamp ring D40/D30, die-cast aluminium
Telescope clamping device D40/D30, die-cast aluminium
Clamp Lever Pi 50 M6x40
Threaded cross dowel M6, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x32, St, bright zinc-plated
The specialist solution for finding the perfect spacing: Telescope Clamp D40/D30 fixes the internal Profile Tube D30 of a telescope at the desired position. This enables users to adjust the height or gradient of accessories. Telescopic solutions can also be used to build fold-away elements.
Thanks to the clamp lever, the length of the telescope can be altered at any time, with no need for tools.

 

To create a pull-out telescopic solution, push Plain Bearing Sleeve D30/D20 ESD into the end face of a Profile Tube D30. The low-friction plastic ring ensures the Profile Tube D30 moves inside a Profile Tube D40/30. Plain Bearing Sleeve D40/D30 ESD (0.0.676.03) on the opposite end provides reliable guidance for the telescopic profile. Telescope Clamp D40/30 fixes the retractable Tube in place.
Please factor in the torque that a long lever element can generate in a construction.
F= 500 N
LPA= Length of external profile
LPA min= H+100 mm
LPI= Length of internal profile
LPI min= H+120 mm
H= Travel
Hmax= 2/3xLPA

Downloads

ESD Product Qualification(358 KB)
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
84879090