Knurled Hand Knob Pi, male, D34 M5x25 PA, black
0.0.679.71

Knurled Hand Knob Pi, male, D34 M5x25 PA, black

0.0.679.71

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/67971
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Knurled Hand Knob Pi, male, D34 M5x25 PA, black
0.0.679.71

Attributen

Property
black
Delivery unit
1 set
Weight
m = 18 g
ESD
ESD-safe = No
Knurled Hand Knob Pi, male, D34 M5x25 PA, black
0.0.679.71

Details

Contoured and yet perfectly rounded: A knurled hand knob can be operated in any orientation, while its gently contoured surface provides a better grip than a smooth disc. There are two fastening options for the Hand Knobs – a male thread (screw) or female thread (nut).
As with all the grips in the item operating elements Pi range, the Knurled Hand Knobs are made of robust, glass-fibre-reinforced polyamide and support a firm, ergonomic gripping action. They are available in two colours and three sizes. Caps in two colours are also included in the scope of supply.
Knurled Hand Knob Pi, male, D34 M5x25 PA, black
0.0.679.71

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 8.0
23110116
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
83024900