Ontdek de grote diversiteit van de item productwereld. Al meer dan 30 jaar vertrouwen ingenieurs wereldwijd op item producten omdat alles in elkaar past. De modulaire componenten kunnen vrijwel onbeperkt worden gecombineerd. Zo kunnen uw ideeën werkelijkheid worden.
Ontdek de grote diversiteit van de item productwereld. Al meer dan 30 jaar vertrouwen ingenieurs wereldwijd op item producten omdat alles in elkaar past. De modulaire componenten kunnen vrijwel onbeperkt worden gecombineerd. Zo kunnen uw ideeën werkelijkheid worden.
Het item modulaire systeem is de oplossing voor alle constructieve taken in de bouw van machines en bedrijfsmiddelen. De toepassingen variëren van eenvoudige frames tot volledig geautomatiseerde productielijnen.
Het werkpleksysteem voor de handmatige productie: Perfecte ontwerpen voor handmatige werkplekken in industrie en bedrijfsleven - met het werkpleksysteem van item kunnen alle taken in de handmatige productie optimaal worden uitgevoerd.
D30 - het profielbuissysteem voor de snelle, veeleisende en oplossingsgerichte productieapparatuur. Dus precies dat wat nodig is om de succesvolle Japanse concepten in uw fabriekshallen te realiseren, om productieprocessen voortdurend te optimaliseren en zodoende de kosten te verlagen.
Of het nu gaat om een groot platform, een omlopend montageplatform of een eenvoudig onderhoudsplatform - het trappen- en platformsysteem maakt werken op de gewenste hoogte mogelijk. Omdat ons trappen- en platformsysteem compatibel is met het item modulaire systeem, is het complete assortiment van toebehoren met beschermende hekken, deuren, profielen, vloerelementen etc. ook hiervoor beschikbaar.
Het scheidingswandsysteem van item voldoet aan alle eisen voor een uitgebreide machinebeveiliging. Het is consistent modulair opgebouwd uit componenten van de MB-systeemmodules en kan specifiek worden aangepast aan de machine en de vereiste bescherming.
Het item automatiseringssysteem vormt een omvattende complete oplossing voor de lineaire techniek. Het biedt kant-en-klare lineaire eenheden die met aandrijfelementen, sleeën en toebehoren worden geleverd. Installeren en aan de slag - zo eenvoudig kan automatisering zijn.
Breid uw expertise uit - wanneer, waar en hoe u maar wilt! item biedt training voor zowel de basis als voor specialistische kennis met cursussen die door heel Duitsland op vaste data worden gegeven, en op elk gewenst tijdstip in de online item Academy.
Met onze intelligente configurators ontwerpt u individuele projecten snel en gemakkelijk op uw beeldscherm. Stukslijsten en 3D-pdf's versnellen de planning en coördinatie aanzienlijk.
Ontdek de verschillende modeloplossingen in onze toepassingsvoorbeelden. Als klant van item kunt u rechtstreeks beschikken over CAD-gegevens, 3D-pdf's en stukslijsten.
Uw ideeën zijn het waard. Voor ons betekent dit: Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van onze producten en aanverwante diensten. Meer informatie over item!
Uw ideeën zijn het waard. Voor ons betekent dit: Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van onze producten en aanverwante diensten. Meer informatie over item!
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod. Krijg een overzicht van ons aanbod en ontdek hoe u gebruik kunt maken van de Online Shop, verschillende online tools en configuratoren, het CAD Download Center en vele andere functies.
Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod. Krijg een overzicht van ons aanbod en ontdek hoe u gebruik kunt maken van de Online Shop, verschillende online tools en configuratoren, het CAD Download Center en vele andere functies.
Of u nu op zoek bent naar verschillende catalogusformaten, prijslijsten of certificaten, u bent hier aan het juiste adres! De filterfunctie en de mogelijkheid om downloads te groeperen via de leeslijst zijn bijzonder praktische functies die u snel toegang geven tot de inhoud die u wenst.
Het item Online Shop biedt CAD-modellen voor alle gangbare formaten. Hier vindt u uw opgeslagen CAD-gegevens en kunt u deze in slechts enkele stappen downloaden.
Registreren met item geeft u tal van extra voordelen: Profiteer van al het gemak van de online shop - inclusief CAD-downloads, het importeren van onderdelenlijsten en een overzicht van de winkelwagengeschiedenis.
Het item modulaire systeem is de oplossing voor alle constructieve taken in de bouw van machines en bedrijfsmiddelen. De toepassingen variëren van eenvoudige frames tot volledig geautomatiseerde productielijnen.
Het werkpleksysteem voor de handmatige productie: Perfecte ontwerpen voor handmatige werkplekken in industrie en bedrijfsleven - met het werkpleksysteem van item kunnen alle taken in de handmatige productie optimaal worden uitgevoerd.
D30 - het profielbuissysteem voor de snelle, veeleisende en oplossingsgerichte productieapparatuur. Dus precies dat wat nodig is om de succesvolle Japanse concepten in uw fabriekshallen te realiseren, om productieprocessen voortdurend te optimaliseren en zodoende de kosten te verlagen.
Of het nu gaat om een groot platform, een omlopend montageplatform of een eenvoudig onderhoudsplatform - het trappen- en platformsysteem maakt werken op de gewenste hoogte mogelijk. Omdat ons trappen- en platformsysteem compatibel is met het item modulaire systeem, is het complete assortiment van toebehoren met beschermende hekken, deuren, profielen, vloerelementen etc. ook hiervoor beschikbaar.
Het scheidingswandsysteem van item voldoet aan alle eisen voor een uitgebreide machinebeveiliging. Het is consistent modulair opgebouwd uit componenten van de MB-systeemmodules en kan specifiek worden aangepast aan de machine en de vereiste bescherming.
Het item automatiseringssysteem vormt een omvattende complete oplossing voor de lineaire techniek. Het biedt kant-en-klare lineaire eenheden die met aandrijfelementen, sleeën en toebehoren worden geleverd. Installeren en aan de slag - zo eenvoudig kan automatisering zijn.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Filter Fan Units, met hun krachtige filtertechnologie en drukbestendige paneelbevestigingen voor plafonds en wanden, zijn de ideale oplossing voor het creëren van volledig gesloten cleanroomomgevingen op maat (mini-omgevingen) en werkplekken met een gecontroleerde luchtstroom (laminar flow boxes).
CAD-data bekijken
Aan vergelijkingslijst toewijzen
Producten vergelijken
https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/68217
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines.
Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig.
De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met
minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium.
De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers
over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken
waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Meer productinformatie
Attributen
Details
Accessoires
Classificatie
Thimble D7/D2
0.0.682.17
Attributen
Line
Line D30
Material
St, stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m =
3
g
ESD
ESD-safe =
No
Thimble D7/D2
0.0.682.17
Details
Bowden Cable D1.5 is a robust steel cable. To ensure the Manual Trigger operates correctly, the cable must be sheathed and routed with Bowden Cable Sheathing D5/D1.5.
Accessories such as Cable Barrel Clamp D7/D2-7 M4 and Thimble D7/D2 are available for transmitting movement. The end of the loop is fastened to the Bowden Cable using Ferrule D2-7. Ferrule Crimper D2 is used to securely press everything together.
Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23130104
eCl@ss 4.0
23130104
eCl@ss 4.1
23130104
eCl@ss 5.0
23130104
eCl@ss 5.1
23130104
eCl@ss 6.0.1
23130104
eCl@ss 7.1
23130104
eCl@ss 8.0
23130104
UNSPSC 7.0
31163211
UNSPSC 9.0
31163216
customs tariff number
73269098
Categorieën
Contact zoeken
Vind het dichtstbijzijnde contact
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor