Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290

0.0.690.36

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/69036
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Attributen

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 4.1 kg
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 140 N
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Details

Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty
Height Adjuster 8 290
Preassembled
Accurate positioning in all directions! These preassembled sets combine the item Pivot Arms with an appropriate Height Adjuster. This means working height can be adjusted with ease up or down a vertical Line 8 system groove.
The five preassembled sets make it even easier to mount the device on a profile.

 

Fmax. = 140 N

Downloads

Assembly instruction(903 KB)
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090