Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
0.0.691.55

Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm

0.0.691.55

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/69155
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
0.0.691.55

Attributen

Material
PA-GF
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3.5 g
ESD
ESD-safe = No
Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
0.0.691.55

Details

The Mounting Clamp is used to connect Emergency Stop Buttons, Selector Switches and Pushbuttons that are 22 mm in diameter. Adapter M45 for Control Circuit Devices, 22mm can be used to integrate these into the item Mounting Boxes K76 M45.
Contact Blocks for initiating operating elements are clipped into place at the rear in a space-saving arrangement. Three installation positions are available for Contact Blocks, two of which can be used simultaneously.

Downloads

Assembly instruction(850 KB)
Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
0.0.691.55

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27371290
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371290
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
85389099