Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021

0.0.691.58

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/69158
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Attributen

Material
PA-GF
Property
yellow similar to RAL 1021
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 10.3 g
ESD
ESD-safe = No
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Details

Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm makes it incredibly easy to install Emergency Stop Buttons and Selector Switches in the cable conduit of Installation Column Profile 8 160x160 K76 (0.0.663.39) and Installation Profile 8 160x80 K76 (0.0.672.90).
The modular solution comprising Adapter M45 and Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm can be used for control circuit devices with a diameter of 22 mm. Compatible Emergency Stop Buttons, Selector Switches and Pushbuttons are available from item. The units are clipped into the item Mounting Box K76 M45 range.
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm is available in white, black grey and yellow.
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
39269097