Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005

0.0.699.12

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/69912
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 4500 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 4500 mm
≥1
on application

on application on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Tools
  • Downloads
  • Applicatie
  • Classificatie
Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Attributen

Line
Line D30
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
cut-off max. 4500 mm
Weight, spec. Length
m = 790 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Details

Roller conveyor profile, St, bright zinc-plated
Castors PP, black
Axles St, bright zinc-plated
The roller conveyor profile of Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel is made of 1 mm sheet steel and can be easily cut to the desired length. It uses smooth-running roller elements on steel axles.
A large selection of fastening brackets makes it possible to create conveyor lines in a whole host of installation scenarios and at any angle. Simply push the roller conveyor into the fastening bracket and mount it on the (Profile) Tube.
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards in Germany, must be adhered to when building racks. Please note that the load-carrying capacity of item Roller Conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel Roller Conveyors is: f < 1/100 a
Calculate the load-carrying capacity and support width of the Roller Conveyor using this diagram:
Roller Conveyor St carries a load of 5 x 15 kg over a span of 1500 mm. This load (75 kg) is distributed over two Roller Conveyors, each with a span of 1500 mm. That corresponds to maximum load-carrying capacity q.
Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Accessoires/service

Roller conveyor St D30 T1 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.699.04
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.46
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.652.46
Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.07
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.06
Roller Conveyor St, Butt Fastener
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.654.75
Roller Conveyor St, End Cap
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Support D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.10
Roller Conveyor Support 30-50
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.690.95
Roller Conveyor St D30 Brake
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.647.76
Roller Conveyor St Guide Rail e 65 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.641.77
Roller Conveyor St Guide Rail e 32 ESD, black similar to RAL 9005
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.648.72
Profile Saw Cut, Steel Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.723.07
Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Tools

Roller Conveyor St, Assembly Pliers
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.654.73

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(439 KB)

Applicaties

Mobile D30 Kanban FIFO rack

Meer informatie
PDF

Applicaties

Ergonomic D30 rack

Meer informatie
PDF
Roller Conveyor St D30 T1 ESD with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
0.0.699.12

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920