Conduit Profile U 30x15 E, natural
7.0.002.97

Conduit Profile U 30x15 E, natural

7.0.002.97

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/7000297
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Classificatie
Conduit Profile U 30x15 E, natural
7.0.002.97

Attributen

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.19 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 0.72 cm2
Conduit Profile U 30x15 E, natural
7.0.002.97

Details

Simple aluminium conduits for installation of cables and hoses. The conduits are made from U-section Conduit Profiles and a matching Lid Profile.
They are available in the modular dimensions of Profiles 6 and 8.
Conduit Profiles U are available with or without screw channels (SE) for fastening metal end caps in place. A corresponding length of Lid Profile E can be ordered as a top covering for the conduit.
Conduit Profile U 30x15 E, natural
7.0.002.97

Accessoires/service

Lid Profile D30 E, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
7.0.002.85
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(323 KB)
Conduit Profile U 30x15 E, natural
7.0.002.97

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990