Motor AC D16-120W-i75
0.0.705.49

Motor AC D16-120W-i75

0.0.705.49

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/70549
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Downloads
  • Classificatie
Motor AC D16-120W-i75
0.0.705.49

Attributen

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 6.1 kg
ESD
ESD-safe = Yes
Gear ratio
i = 75.00
Nominal power
Pn = 120 W
Nominal speed 50 Hz
nn = 18.4 1/min
Nominal torque
Mn = 25 Nm
Efficiency class
IE3
Thermal class
130 °C
Nominal frequency
fn = 50/60 Hz
Nominal voltage
Un = 230/400 V
Nominal current
In = 0.71/0.41 A
Motor AC D16-120W-i75
0.0.705.49

Details

Motor AC D16 is a high-quality electric motor with integrated Spiroplan® gearbox. This bevel gearbox is available in six fixed gear ratios for different belt speeds. Adding an optional frequency converter enables precise adjustment of the conveyor belt’s speed.
The unit comprising an asynchronous machine and integral bevel gearbox makes installation easier. What’s more, the aluminium housing is very light, quiet and durable. Motor AC D16 has a high efficiency rating of IE3 to DIN EN 60034-30:2009.
The drive unit is connected to the conveyor belt on the right or left. Motor Fastening Set 8 40 D16 is used to install it. The position and orientation can also be changed in just a few steps.
To ensure safe operation, a safety cap covers over the Motor’s hollow shaft at the side where it is not being used.
Motor AC D16-120W-i75
0.0.705.49

Accessoires/service

Motor Fastening Set 8 40 D16
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.703.11

Downloads

Technical documentation(70 MB)
Motor AC D16-120W-i75
0.0.705.49

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
customs tariff number
85015100