Flat Belt Conveyor 8 40 D
0.0.711.32

Flat Belt Conveyor 8 40 D

0.0.711.32

Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/71132
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
Flat Belt Conveyor 8 40 D
0.0.711.32

Attributen

Line
FT
line 8
Delivery unit
1 pce.
Nominal voltage
Un = 230/400 V
Conveyor belt width BT
BT = BG-10 (but BG-5 if BG = 40
Drive arrangement
Output side left/right
Total width of conveyor BG
BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400
Axle spacing on BFT (generated)
LA = 500–6000 mm
Conveyor belt speed BFT (generated)
V TB = 2.5–28.9 m/min
Drive position
0°; 90°; 180°; 270°
Flat Belt Conveyor 8 40 D
0.0.711.32

Details

Flat Belt Conveyor 8 40 D is available in eight widths up to 400 mm and in lengths up to 6000 mm. This continuous flat belt facilitates the efficient transportation of unit loads, including loads with irregular bases.
The stable load-bearing frame with two freely accessible Line 8 grooves makes it easier to attach accessories, connect stands and integrate machines.
Depending on the type of belt used, Flat Belt Conveyor 8 40 D can either have reduced static friction to enable accumulation or be designed to keep workpieces moving on an incline of up to 20°. A low-friction glide plate made of 2 mm stainless steel gives the belt additional support.

Downloads

Assembly instruction(27 MB)
Declaration of incorporation(2 MB)
Technical documentation(348 KB)
Flat Belt Conveyor 8 40 D
0.0.711.32

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
36120402
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
84283300