Cap 8 80x40 Zn, black
0.0.427.11

Cap 8 80x40 Zn, black

0.0.427.11

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/42711
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Applicatie
  • Classificatie
Cap 8 80x40 Zn, black
0.0.427.11

Attributen

Line
line 8
Material
Die-cast zinc
Property
black
Delivery Unit
1 pce.
Weight
m = 49 g
Cap 8 80x40 Zn, black
0.0.427.11

Details

Zinc Caps are screwed into the core bores. These Caps are particularly resistant to mechanical loading and changes in temperature. They can be unscrewed and screwed back on any number of times.
They must be secured in the core bores in the profiles using countersunk screws 8 SF M7,1x16. No threads need to be tapped to do this.
Cap 8 80x40 Zn, black
0.0.427.11

Accessoires/service

Countersunk Screw 8 SF M7.1x16, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.428.05

Applicaties

Cantilever rack - Article EX-01071

Made entirely using elements from the MB Building Kit System, this cantilever rack has been optimised for the storage of lengthy products.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Cap 8 80x40 Zn, black
0.0.427.11

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
79070000