Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Clamp Profile 8 40x40 E, natural

0.0.452.21

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/45221
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Tools
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Attributen

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Cross-sectional area
A = 6.5 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 8.79 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 10.67 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 1.07 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 4.29 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.25 cm3
Weight, spec. Length
m = 1.76 kg/m
Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Details

a = 2 - 8.5 mm
t = 23 mm
Clamp-Profile System E is ideal for easy and fast construction of frame elements for enclosure and guard systems. A stainless steel strip is inserted into the weight- optimised profiles to protect the various panel elements from becoming dislodged from the groove.
Securing and clamping the panels increases the overall strength of the frame elements.
Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.
The frame elements of Clamp Profiles E are hung using Clamp-Profile Hangers E, which engage in the Clamp-Profile Fastener.
In conjunction with the Clamp-Profile Hinge E (Section 3.4 Movable Fastening Elements) the frame element can easily be used as a swing door.
Clamp Profiles E:
An inserted spring steel strip presses along the length of the clamped panel element.
With panels made from materials with little surface hardness (for example Polycarbonate, Corrugated Mesh Al) this results in a particularly high inherent strength.
The clamping groove in the profiles of Protective Enclosure System E corresponds to the groove of Clamp Profiles 8 40x40 E (see Comprehensive Catalogue Section 3.3.3 Fastening Panels in Special Grooves).
The new Clamp Profiles can therefore be combined at will with Clamp Profiles 8 40x40 E.
Clamp Profiles for Protective Enclosure System E are a particularly cost-effective solution for constructing stable frames for panel elements. Panels slid into the deep clamping grooves in the profiles are held securely.
Clamp Profiles 8 80x40-180° light and W80x80x40 light combine the function of the Stand Profile and Clamp Profile. They are supplied in optimum cut-off special lengths of (4800 mm) for Stand Profiles.
Solid panels of thickness 4 to 6 mm (e.g. Polycarbonate 4 mm) are recommended for the panel elements. The panels are secured by means of Lip Seals 8 which ensure that they fit securely in the groove.
a = 2 - 8.5 mm
t = 23 mm
Installation sequence:
1. Insert the Clamp-Profile Strip into the spring cavity in the Clamp Profile.
2. Press in the panel element.
Producing frames:
1. Cut-off of panel element = inside frame dimension + 2 x insertion depth (t).
2. Fit the Clamp-Profile Fastener loosely onto the upright frame profiles.
3. Place the horizontal frame profiles centrally onto the panel element so as to ensure initial gentle clamping by the steel strip. The panel element must not yet be pressed all the way into the groove.
4. Assemble the frame and tighten the bolts. The panel element will be pressed into the groove by varying amounts (depending on the tolerance position) when the bolts are tightened.
Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Accessoires/service

Clamp-Profile Fastener 8 40x40 E
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.444.76
Clamp-Profile Strip 8 30x0.15 E, stainless
Leveringseenheid
1 roll length 20 m
Artikelnr.
0.0.440.48
Cap 8 40x40, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.01
Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30
Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Tools

Drilling Jig 8, Clamp Profile 8 40x40
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.22
Step Drill, Clamp Profile 8 40x40
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.21

Video’s

Testing enclosures

Applicaties

Enclosures and guards - Article EX-01043

The enclosure and guard systems supplied by item can adapt to suit all requirements.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst

Applicaties

Guard E - Article EX-01062

Like all item solutions, guard E is versatile and fully compliant with the Machinery Directive. It is made of impact-resistant, 4 mm-thick polycarbonate and features Safety Hangers 8/8, meaning that users can fit it securely and easily onto vertical struts made from Clamp Profile 8 40x40 E.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Direct Guard 40x40 E - Article EX-01070

The individual panels in Direct Guard 40x40 E made from Clamp Profile 8 Economy are screwed directly together. Stable Angle Brackets connect the Clamp Profiles and ensure the structure is exceptionally stable.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Machine enclosure - Article EX-01082

This machine enclosure with work bench has been fitted with noise-insulating material on the front. Steel Mesh on the top provides ventilation and ensures maximum occupational safety.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Clamp Profile 8 40x40 E, natural
0.0.452.21

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
76042100