Sealing Strip 3x2 sk, black
0.0.479.98

Sealing Strip 3x2 sk, black

0.0.479.98

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/47998
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 1000 mm
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Classificatie
Sealing Strip 3x2 sk, black
0.0.479.98

Attributen

Line
Work Bench System
Material
Cellular rubber
Property
black
Delivery Unit
1 pce., length 1000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.6 g/m
Sealing Strip 3x2 sk, black
0.0.479.98

Details

Closed-cell, self-adhesive on one side
Temperature range: -30°C to +110°C
Resistant to many oils, fuels, acids and alkaline solutions
Sealing Strip 3x2 sk, black
0.0.479.98

Accessoires/service

Storage Profile 8 120x60, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.658.62
Storage Profile 8 120x60 Assembly Set, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.662.57
Storage Profile 8 120x60 Divider, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.658.54
Storage Profile 8 120x60 Lid, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.658.64
Sealing Strip 3x2 sk, black
0.0.479.98

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
40081100